10000021
AKKL-2140-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,1767 € |
| 5000 - 9999 | 0,1678 € |
| 10000 - 19999 | 0,1595 € |
| 20000 + | 0,1512 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidade | Ajustável |
|---|---|
| Material base | Nylon 6/6 |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Não montado |
| Comprimento da base | 21.6 mm |
| Comprimento da base | 0.85 in |
| Largura da base | 16.5 mm |
| Largura da base | 0.65 in |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 5.5 - 6.5 mm |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.217 - 0.256 in |
| Altura geral | 18.0 mm |
| Altura geral | 0.709 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar