Menu Procurar

Grampos de cabo Não montado 6.5 mm 21.6 mm PA Natural

Este clipe de cabo regulável é utilizado em montagens para organizar e fixar cabos e fios. Não inclui uma base adesiva, mas pode ser adquirida em separado. Reduz a tensão e a pressão nos cabos, evitando que se dobrem, torçam ou sejam puxados. Em cor natural e fabricado em PA; classificação de chamas ULV94 V-2.
Referência da Essentra:

10000014

Número de peça do fabricante:

AKKL-2140-01

5400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4999 0,1536 €
5000 - 9999 0,1459 €
10000 - 19999 0,1387 €
20000 + 0,1322 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

15,36 €

100 x 0,1536 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Ajustável
Material base Nylon 6/6
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 21.6 mm
Largura da base 16.5 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 5.5 - 6.5 mm
Altura geral 18.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos