Menu Procurar

Abraçadeira adesiva para cabos

Em stock

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Diâmetro mínimo do conjunto de cabos Diâmetro máximo do feixe de cabos Largura da base Comprimento da base Comprar
0,4212 € - 0,4554 € 1300 Em stock
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,5194 € - 0,5755 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,3472 € - 0,3757 € 8700 Em stock
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,3137 € - 0,3567 € 72900 Em stock
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
10000069 0,2737 € - 0,3033 € 20200 Em stock
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,4154 € - 1,4154 € 200 Em stock
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,2039 € - 0,2259 € 23800 Em stock
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,2345 € - 0,2598 € 1000 Em stock
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,6651 € - 1,6651 € 296 Em stock
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,437 € - 0,4607 € 647 Em stock
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
0,6393 € - 0,6726 € 754 Em stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,323 € - 0,3501 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,3608 € - 0,4102 € 7500 Em stock
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,8081 € - 0,9192 € 73 Em stock
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
0,5973 € - 0,6618 € 600 Em stock
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,6952 € - 0,6952 € 95 Em stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2489 € - 0,3073 € 121 Em stock
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
0,6798 € - 1,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2371 € - 0,2927 € 36000 Em stock
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,2964 € - 0,3659 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
  • de 2
Grampo de cabos com bloqueio 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000137

Intervalo de preços
0,4554 € - 0,4212 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    38.1 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    31.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10148334

Intervalo de preços
0,5755 € - 0,5194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    50.8 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000076

Intervalo de preços
0,3757 € - 0,3472 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.2 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10000090

Intervalo de preços
0,3567 € - 0,3137 €

Níveis de stock
72900 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    31.8 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    27.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000069

Intervalo de preços
0,3033 € - 0,2737 €

Níveis de stock
20200 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.2 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10148297

Intervalo de preços
1,4154 € - 1,4154 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    63.5 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000038

Intervalo de preços
0,2259 € - 0,2039 €

Níveis de stock
23800 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    21.6 mm
  • Largura da base
    16.5 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000045

Intervalo de preços
0,2598 € - 0,2345 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    21.6 mm
  • Largura da base
    16.5 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10148303

Intervalo de preços
1,6651 € - 1,6651 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    63.5 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampos de cabo 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Natural

10233665

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,437 €

Níveis de stock
647 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    21.5 mm
  • Largura da base
    21.5 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampos de cabo 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10233658

Intervalo de preços
0,6726 € - 0,6393 €

Níveis de stock
754 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.0 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000120

Intervalo de preços
0,3501 € - 0,323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    38.1 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    31.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10000106

Intervalo de preços
0,4102 € - 0,3608 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    31.8 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    27.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 63.5 mm 25.4 mm PA Natural

10148280

Intervalo de preços
0,9192 € - 0,8081 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    63.5 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10148341

Intervalo de preços
0,6618 € - 0,5973 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    50.8 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10148358

Intervalo de preços
0,6952 € - 0,6952 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    50.8 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Grampos de cabo Adesivo incluído 12.3 mm 32.5 mm Nylon 6/6 Preto

10361184

Intervalo de preços
0,3073 € - 0,2489 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    32.5 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Não montado
Grampos de cabo Adesivo 23.7 mm 44.4 mm Nylon 6/6 Preto

10361214

Intervalo de preços
1,5756 € - 0,6798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    44.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Não montado
Grampos de cabo Adesivo 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10361177

Intervalo de preços
0,2927 € - 0,2371 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Não montado
Grampos de cabo Adesivo 14.2 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Preto

10361191

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    36.7 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Não montado