10148334
AKKL-8710A-RT
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5755 € |
| 5000 - 9999 | 0,5467 € |
| 10000 + | 0,5194 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da base | 2 in |
|---|---|
| Comprimento da base | 50.8 mm |
| Largura da base | 25.4 mm |
| Largura da base | 1 in |
| Altura geral | 1.752 in |
| Altura geral | 44.5 mm |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Método de montagem | Adhesive |
| Código do material | 3926909790 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Diâmetro máximo do feixe de cabos | 1 in |
| Diâmetro máximo do feixe de cabos | 25.4 mm |
| Diâmetro mínimo do conjunto de cabos | 0.874 in |
| Diâmetro mínimo do conjunto de cabos | 22.2 mm |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar