Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10000045

Número de peça do fabricante:

AKKL-2140A-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4999 0,2598 €
5000 - 9999 0,2468 €
10000 + 0,2345 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

25,98 €

100 x 0,2598 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da base 21.6 mm
Largura da base 16.5 mm
Altura geral 18.0 mm
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Método de montagem Adhesive
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Diâmetro máximo do feixe de cabos 6.5 mm
Diâmetro mínimo do conjunto de cabos 5.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos