W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(44 Produkty)
Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
Tłumiące drgania stopy maszynowe o zwiększonej wytrzymałości niwelują wstrząsy i ograniczają hałas oraz zapewniają znakomitą przyczepność do podłogi. Te stopy nadają się idealnie do stosowania w maszynach i przenośnikach.
Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 3 kolorach: przezroczystym, białym i szarym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Wstępnie docięte odcinki ułatwiają nanoszenie — wystarczy oderwać i przykleić. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: Przezroczyste: -20F do 300F Białe: -20F do 240F Szare: -20F do 240F; Zastosowania: wymiana mechanicznych elementów złącznych w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Termostaty te zapewniają prostą obsługę – za pomocą jednej tarczy z możliwością ustawienia temperatury chłodzenia lub grzania. Są one dostarczane w obudowie z tworzywa sztucznego ABS i wyposażone w przełącznik 22 mm oraz blokiem styków. Spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65. Wodoszczelne, olejoszczelne i odporne na korozję. Posiadają styki jednoprzerwowe nieprzełączne (SPST) 10 A 600 VAC zamontowane na podstawie z zaciskami śrubowymi. Otwory na przewody 13/16. UL/CSA/CE.
Mocne, przykręcane uchwyty wibracyjne pochłaniają wstrząsy i redukują hałas dzięki wysokiej przyczepności do podłogi. Te mocowania są idealne do stosowania jako stopy w maszynach i w transporcie.
Wkręcane odbojniki ze śrubą dwustronną mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia.
Wkładki i odbojniki gwintowane mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia.
Te obudowy z tworzywa sztucznego ABS są wyposażone są w przełącznik 22 mm i blok styków. Spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65. Są wodoszczelne, olejoszczelne i odporne na korozję. Wyposażone są w styki jednoprzerwowe nieprzełączne (SPST) 10 A 600 VAC zamontowane na podstawie z zaciskami śrubowymi. Otwory na przewody 13/16. UL/CSA/CE.
Zawiasy HVAC to wytrzymałe zawiasy wahadłowe, idealne do dużych drzwi zlicowanych. Nadają się do klimatyzatorów, paneli elektrycznych i paneli maszynowych. W tej gamie proponujemy wybór wzorów i materiałów dostosowanych zarówno do estetycznego wyglądu, środowiska, jak i wymagań aplikacji. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą uszczelek pogodowych.
Te zawiasy bez regulacji oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego jest stała i nie wymaga regulacji przez cały czas użytkowania produktu. Asortyment zawiera zawiasy wykonane z różnych materiałów oraz z różnymi wartościami momentu obrotowego, również zawiasy zapadkowe.
Zawiasy sprężynowe są wyposażone w całkowicie schowany mechanizm sprężynowy, który umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi.
Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.
Zawiasy wspornikowe skrzydełkowe i flagowe przydają się podczas demontażu drzwi, gdy ograniczona przestrzeń dostępu do wnętrza szafki stanowi utrudnienie. Są dostępne różnorodne profile i materiały.
Te zawiasy z regulacją oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego można dostosować, przekręcając wbudowaną śrubę. Produkty występują w różnych wariantach materiału i wykończenia, są też dostępne różne sposoby montażu.
Zawiasy z regulacją oporu dwupunktowe są wykonane ze stali nierdzewnej. Idealnie nadają się do montażu przechylnych monitorów. Stała wartość momentu obrotowego gwarantuje płynny i kontrolowany obrót monitora w obu kierunkach.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować