W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(61 Produkty)
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Elementy męskie i żeńskie są sprzedawane oddzielnie.
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Elementy męskie i żeńskie są sprzedawane oddzielnie.
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.
Są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 1207. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).
Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.
Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy wypukły z gniazdem Torx. Gniazda Torx zapewniają dobry chwyt i szybkie osadzenie końcówki wkrętaka, a także przeniesienie momentu obrotowego przy mniejszym nacisku. Gotowe mocowanie jest również wysoce estetyczne, dzięki czemu idealnie nadają się do prezentacji gotowych produktów.
Śruby te są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Śruby M8 mają zmniejszone gniazdo Torx. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 14583. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).
Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.
Śruby pasowane z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Otwór w śrubie zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji. Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.
Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają bardzo niski łeb z gniazdem sześciokątnym. Wysokość łba tych śrub o bardzo niskim profilu jest w przybliżeniu równa 1/3 wysokości zwykłych śrub ramieniowych. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej. Śruby te nadają się np. do zastosowań farmaceutycznych.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
Śruby stalowe są wykonane ze stopu poddanego obróbce termicznej. Śruby ze stali nierdzewnej nie zostały poddane obróbce termicznej.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb wpuszczany z nacięciem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb półkolisty i nacięcie sześciokątne oraz zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy z nacięciem krzyżakowym. Nacięcie krzyżakowe jest najbardziej zalecanym, ponieważ zapewnia dobrą kontrolę momentu dokręcania. Ponadto śruby te są wyposażone w O-ring, który jest zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega, tworząc w ten sposób skuteczne uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym oraz zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Tworzy w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
Ten asortyment śrub z otworem przelotowym ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.
Pusty rdzeń śruby pełni rolę wentylacyjną. Ten asortyment jest zgodny z normą DIN 912 (z centralnym otworem przelotowym). Wykonane są z czyszczonej ultradźwiękami stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję, wytrzymałość i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować