Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4003 zł - 56,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
| 49,475 zł - 65,9827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
| 21,0317 zł - 28,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
| 16,1227 zł - 21,513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 35,3255 zł - 47,1168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
| 16,2189 zł - 21,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 44,7585 zł - 59,678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
| 16,2671 zł - 21,6573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 40,0902 zł - 53,4215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
| 37,6838 zł - 50,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
| 32,9673 zł - 43,9403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
| 26,5182 zł - 35,3255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
| 24,7375 zł - 32,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
| 22,0424 zł - 29,3577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 11,3099 zł - 15,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 22,1867 zł - 29,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
40.0
|
M8
|
||
| 35,8068 zł - 47,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
| 11,0693 zł - 14,7751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 25,9888 zł - 34,6518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
| 13,8126 zł - 18,4328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
12.0
|
M3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować