W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(159 Produkty)
Zaślepki gniazd USB i RJ chronią nieużywane gniazda przed wnikaniem brudu i wilgoci. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach pasujących do konkretnego zastosowania.
Osłony przeciwpyłowe światłowodów chronią adaptery złączy SMA, ST i FC przed warunkami otoczenia. Miękki, czarny materiał PVC jest odporny, elastyczny oraz zapewnia pewne zamocowanie.
Nasadki do butli gazowych wykonane z czarnego polietylenu o niskiej gęstości zostały opracowane we współpracy z branżą gazowniczą. Pomagają zapobiegać niebezpiecznym wyciekom gazu i spełniają wymogi kodeksu postępowania (15: część 2) stowarzyszenia przedstawicieli branży LPG (LP Gas Association): Część 2.
Są wyposażone w pasek zapobiegający wyciekom oraz usprawniający wymianę.
Ciśnienie probiercze:
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki elastyczne odporne na wysokie temperatury z ergonomicznych uchwytem ułatwiają instalację i demontaż. Nadają się do stosowania na elementach gładkich i gwintowanych.
Ich wyjątkowa konstrukcja sprawdzi się w wielu zastosowaniach i pasuje do różnych rozmiarów gwintów, w tym do gwintów metrycznych, UNF i BSP. Asortyment zawiera warianty sześcioboczne.
Nasadki elastyczne pasują do elementów gładkich i gwintowanych, a ich wyjątkowa konstrukcja sprawia, że pasują do części o różnych średnicach.
Umieszczony na środku uchwyt do pociągana oraz gwiaździsty kształt ułatwiają i przyspieszają montaż i demontaż. Pasują do gwintów metrycznych, UNF i BSP.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Nasadki profili nadają się idealnie do stosowania na końcach rur rusztowań i do innych zastosowań, gdyż dzięki jasnej kolorystyce są doskonale widoczne. Łatwo i szybko się je montuje. Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz. Są dostępne w kolorach żółtym, pomarańczowym, niebieskim i zielonym. Materiał wykonania: LDPE.
Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.
Te kwadratowe nasadki profili z czarnego PVC są dostępne w wielu rozmiarach; idealnie nadają się do stosowania z kwadratowymi rurami. Błyszczące nasadki kwadratowe nadają się idealnie do wykańczania rur. Są elastyczne i łatwe w montażu oraz zapewniają atrakcyjne, błyszczące wykończenie.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.
Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.
Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.
Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.
Nasadki maskujące z kołnierzem można stosować jako kapturki na końcówki gwintowane lub gładkie. Podkładka gwarantuje ochronę krawędzi i zapobiega uszkodzeniu oraz wnikaniu zanieczyszczeń do otworu. Poszczególne rozmiary artykułów są oznaczone kolorami. Dostępne są kolory: naturalny, szary, czarny, zielony, czerwony, różowy, fioletowy i żółty. Oferujemy różne wymiary dopasowane do wielu zastosowań.
Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.
Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty
Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.
Ich konstrukcja uwzględnia większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.
Oferujemy wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Pasują do gwintów UNF i JIC.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Nasze nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
Nasadki mają sześciokątny kształt, dzięki czemu idealnie nadają się do ochrony połączeń i zespołów sześciokątnych. Uniwersalność tych nasadek sprawia, że nadają się one również do zabezpieczania elementów okrągłych. Dzięki temu nasze rozwiązania są elastycznym i opłacalnym wyborem do każdego zastosowania.
Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki zabezpieczające trzpienie gwintowane służą do ochrony gwintów BSP i UNF. Mały kołnierz umożliwia łatwy montaż przy użyciu klucza nasadowego bez potrzeby usuwania nasadki zabezpieczającej. Dlatego jest to ekonomiczne rozwiązanie i dodatkowa ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń. Być może zainteresują Cię też osłony nakrętek sześciokątnych.
Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.
Zaślepki kołnierzowe służą do ochrony gwintów śrub dwustronnych. Są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej i w przemyśle do ogólnego zabezpieczania. Kołnierze mają profile o różnych wymiarach, co pozwala na chwycenie kluczem nasadowym bez konieczności zdejmowania zabezpieczenia. Oferujemy wybór materiału: LDPE, TPR, PVC i silikon. Oferujemy kolory naturalny, czerwony i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nasze winylowe nasadki są wyposażone w dużą pociąganą wypustkę, która ułatwia zdejmowanie nasadki z elementu. Zastosowanie materiału PVC lub EVA gwarantuje dobrą wytrzymałość na rozciąganie, odporność i lepszą elastyczność. Oferujemy kolory czarny, czerwony i żółty oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Te nasadki zaworów butli gazowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości są opracowywane we współpracy z dużymi europejskimi spółkami gazowymi. Chronią przemysłowe butle gazowe przed wnikaniem kurzu i zabrudzeń. Umożliwiają stwierdzenie otwarcia, czym przyczyniają się do zmniejszenia potencjalnego ryzyka. Istnieje wariant konstrukcji z klapką wentylacyjną, która umożliwia bezpieczne uwalnianie gazu. Asortyment obejmuje wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować