Nasadki profili nadają się idealnie do stosowania na końcach rur rusztowań i do innych zastosowań, gdyż dzięki jasnej kolorystyce są doskonale widoczne. Łatwo i szybko się je montuje. Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz. Są dostępne w kolorach żółtym, pomarańczowym, niebieskim i zielonym. Materiał wykonania: LDPE.
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110799 | 0,5741 zł - 1,4067 zł | 147 Na stanie |
1.902 in
48.3 mm
|
||||||||
0,6835 zł - 1,6747 zł | W produkcji |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
2,8709 zł - 7,0337 zł | 1712 Na stanie |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
0,5741 zł - 1,4067 zł | 183 Na stanie |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
0,5468 zł - 1,3397 zł | 50 Na stanie |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować