10203590
1284312
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 - 39 | 9,6719 zł |
40 + | 8,0599 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.059 in |
Mounting Hole Diameter | 3.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.138 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Overall Width | 39.0 mm |
Overall Width | 1.535 in |
Colour | Silver |
Finish | Polished |
Leaf Shape | Square |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Number of Mounting Holes | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować