Menu Search

Zaślepka gwintowana 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE Czerwony

Te zaślepki gwintowane są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów UNF. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20598136

Numer produktu produkcyjny:

20598136

14500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,4092 zł
5000 - 24999 0,2923 zł
25000 + 0,263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

204,60 zł

500 x 0,4092 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 17.2 mm
H 16.1 mm
L 10.1 mm
Rozmiar gwintu 7/16-20 in
Standard gwintu UNF
Typ 1
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt