Menu Search

Zaślepka gwintowana M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Czerwony

Te zaślepki gwintowane są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów metrycznych. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20598099

Numer produktu produkcyjny:

20598099

15000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,4793 zł
5000 - 24999 0,3424 zł
25000 + 0,3081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

239,65 zł

500 x 0,4793 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 20.7 mm
H 12.0 mm
L 5.5 mm
Rozmiar gwintu M16 x 1;5
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Typ 1
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt