Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6377 zł - 1,5623 zł | 2500 Na stanie |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5687 zł - 1,3934 zł | 22300 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 10082959 | 0,2513 zł - 0,6157 zł | 4950 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Czerwony
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,6448 zł - 1,5799 zł | 11167 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Czerwony
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 3,3465 zł - 8,199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 3,605 zł - 8,8324 zł | 50 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 10072981 | 0,3906 zł - 0,9571 zł | 29112 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
|
| 0,3044 zł - 0,746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5012 zł - 1,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Czerwony
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 10082966 | 0,3949 zł - 0,9677 zł | 16715 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Czerwony
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,28 zł - 0,6861 zł | 4800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 2,0682 zł - 5,0672 zł | 22612 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3648 zł - 0,8938 zł | 43500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0255 zł - 2,5124 zł | 153502 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,3331 zł - 0,5182 zł | 12000 Na stanie |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3675 zł - 0,5716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Czerwony
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3311 zł - 0,5151 zł | 24500 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Czerwony
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3174 zł - 0,4937 zł | 15000 Na stanie |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3016 zł - 0,4692 zł | 3000 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Czerwony
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3561 zł - 0,554 zł | 10000 Na stanie |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować