Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
0,3311 zł - 0,5151 zł 24500 Na stanie
16.2 mm
1/4 in
Czerwony
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
0,3561 zł - 0,554 zł 10000 Na stanie
20.7 mm
3/8 in
Czerwony
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,2863 zł - 0,4454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.3 mm
M10
Czerwony
14.6 mm
10.4 mm
Gwinty Metryczne
1
  • z 4
Zaślepka gwintowana 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Czerwony

20598051

Przedział cen netto
0,5151 zł - 0,3311 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Czerwony

20598068

Przedział cen netto
0,554 zł - 0,3561 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Czerwony

20598075

Przedział cen netto
0,4454 zł - 0,2863 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne