Szybkozłączne gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz, szczątki i wilgoć.
Ukrywa początkowy nawój standardowych gwintów żeńskich. Są odpowiednie do wielu zastosowań, w tym w przemyśle hydraulicznym i ogólnym inżynierii. Oferują szeroki zakres rozmiarów gwintów, które spełniają normy metryczne, gazowe oraz UNF.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | D | H | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2731 zł - 0,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,3178 zł - 0,4944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,4321 zł - 0,6721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,611 zł - 0,9505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,5586 zł - 0,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,611 zł - 0,9505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,2878 zł - 0,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,3159 zł - 0,4914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,3398 zł - 0,5286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,2585 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,1655 zł - 1,813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 1,1348 zł - 1,7653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4074 zł - 0,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,5615 zł - 0,8735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,3028 zł - 0,471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,3506 zł - 0,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metryczny
|
||
| 0,5586 zł - 0,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,8362 zł - 2,8564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,5353 zł - 0,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3742 zł - 0,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować