10262832
467036
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,3444 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW1 | 14.0 mm |
---|---|
SW1 | 0.551 in |
SW2 | 15.4 mm |
SW2 | 0.606 in |
D | 16.5 mm |
D | 0.65 in |
H | 15.0 mm |
H | 0.591 in |
h | 13.0 mm |
h | 0.512 in |
Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
Rozmiar gwintu | M12 x 1.5 |
Kolor | Żółty |
Pełny materiał | Polietylen o wysokiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować