10262993
467052
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,7291 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW1 | 48.0 mm |
---|---|
SW1 | 1.89 in |
SW2 | 2.071 in |
SW2 | 52.6 mm |
D | 2.146 in |
D | 54.5 mm |
H | 18.5 mm |
H | 0.728 in |
h | 0.63 in |
h | 16.0 mm |
Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
Rozmiar gwintu | M45 x 2.0 |
Kolor | Żółty |
Pełny materiał | Polietylen o wysokiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować