Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5579 zł - 0,5579 zł | 8000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 10337141 | 1,0547 zł - 1,0547 zł | 750 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,4941 zł - 0,4941 zł | 8771 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,8258 zł - 0,8258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 11000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6104 zł - 0,6104 zł | 750 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,9939 zł - 0,9939 zł | 7250 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | 1532 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,5299 zł - 0,5299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 300 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3443 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Żółty
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,642 zł - 0,642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,6018 zł - 0,6018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,8933 zł - 0,8933 zł | 76 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | 9000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4208 zł - 0,4208 zł | 7990 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 100 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF