Menu Search

Zaślepki wkręcane z uszczelką

Na stanie

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.
  • Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność SW1 Rozmiar gwintu Kolor h H SW2 Standard gwintu Kup
0,3765 zł - 0,3765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metryczny
0,4085 zł - 0,4085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M16
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metryczny
1,5757 zł - 1,5757 zł 1300 Na stanie
45.0 mm
1-5/8-12 in
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metryczny
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metryczny
0,3095 zł - 0,3095 zł 3500 Na stanie
10.0 mm
M8
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metryczny
1,4781 zł - 1,4781 zł 2700 Na stanie
40.0 mm
1-7/16-12 in
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
1,6872 zł - 1,6872 zł 2750 Na stanie
48.0 mm
1-3/4-12 in
Żółty
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,5006 zł - 0,5006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
13/16-16 in
Żółty
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
2,1614 zł - 2,1614 zł 800 Na stanie
52.0 mm
1-7/8-12 in
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,3402 zł - 0,3402 zł 600 Na stanie
14.0 mm
M12
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metryczny
0,4671 zł - 0,4671 zł 3100 Na stanie
19.0 mm
3/8-19 in
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
3,249 zł - 3,249 zł 2200 Na stanie
63.0 mm
#2-11 in
Żółty
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
4,6017 zł - 4,6017 zł 7889 Na stanie
80.0 mm
2-1/2-11 in
Żółty
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
0,5689 zł - 0,5689 zł 500 Na stanie
25.0 mm
5/8-14 in
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
0,5062 zł - 0,5062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
1/2-14 in
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
3,6674 zł - 3,6674 zł 4000 Na stanie
70.0 mm
2-1/4-11 in
Żółty
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
1,2619 zł - 1,2619 zł 750 Na stanie
36.0 mm
#1-11 in
Żółty
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,3137 zł - 0,3137 zł 10000 Na stanie
11.0 mm
3/8-24 in
Żółty
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,3793 zł - 0,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1/2-20 in
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
  • z 3
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262849

Przedział cen netto
0,3765 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262856

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263174

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262832

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262818

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262801

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263167

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263181

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263082

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263198

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne HDPE Żółty

10262825

Przedział cen netto
0,3402 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263228

Przedział cen netto
0,4671 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263297

Przedział cen netto
3,249 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263310

Przedział cen netto
4,6017 zł - 4,6017 zł

Zapasy magazynowe
7889 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263242

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263235

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263303

Przedział cen netto
3,6674 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

10263266

Przedział cen netto
1,2619 zł - 1,2619 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263020

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF HDPE Żółty

10263044

Przedział cen netto
0,3793 zł - 0,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm