Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,2619 zł - 1,2619 zł | 750 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 4000 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,5633 zł - 0,5633 zł | 2500 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M24
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | 5500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | 60 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 770 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 2100 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M52
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,3498 zł - 1,3498 zł | 600 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | 3100 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 2200 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 10404270 | 55,1978 zł - 135,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty BSP
|
|
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,845 zł - 0,845 zł | 1900 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować