Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,403 zł - 0,403 zł | 3786 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,845 zł - 0,845 zł | 1900 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | 5250 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 4,6017 zł - 4,6017 zł | 7889 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 10263280 | 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
|
| 10404270 | 55,1978 zł - 135,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty BSP
|
|
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 2200 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | 3100 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 1,2996 zł - 3,1841 zł | 150 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | 5500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | 230 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,5633 zł - 0,5633 zł | 2500 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4797 zł - 0,4797 zł | 271 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 10263037 | 0,3444 zł - 0,3444 zł | 6490 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|
| 0,4085 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować