Menu Search

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 7/16 HDPE Żółty

Tough HDPE material reduces potential shearing Internal neoprene rubber sealing disk, which limits fluid leakage Recommended to be tightened by hand Hexagonal head enables the cap to be applied or removed by spanner or socket at a low torque
Numer produktu Essentra:

10434987

Numer produktu produkcyjny:

467057

771 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4797 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

239,85 zł

500 x 0,4797 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard gwintu Gwinty UNF
Rozmiar gwintu 7/16
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt