Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5689 zł - 0,5689 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
Gwinty BSP
|
||
3,249 zł - 3,249 zł | 3200 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
Gwinty BSP
|
||
2,0777 zł - 2,0777 zł | 6000 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Gwinty BSP
|
||
4,6017 zł - 4,6017 zł | 7889 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
Gwinty BSP
|
||
10404270 | 55,1978 zł - 135,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty BSP
|
|
1,2619 zł - 1,2619 zł | 3750 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
3,6674 zł - 3,6674 zł | 4000 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,4671 zł - 0,4671 zł | 3100 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | 6500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,845 zł - 0,845 zł | 1900 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Gwinty BSP
|
||
10263280 | 2,2729 zł - 2,2729 zł | 800 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
Gwinty BSP
|
|
0,403 zł - 0,403 zł | 3786 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty BSP
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | 1300 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | 800 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3095 zł - 0,3095 zł | 3500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3402 zł - 0,3402 zł | 600 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 2750 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3277 zł - 0,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | 3700 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować