Menu Search

Zaślepki owalne do profili

Na stanie

Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Mają kształt owalny. Zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
  • Idealne do profili o często stosowanej grubości.
  • Łatwy montaż i demontaż oraz pewne mocowanie.
Materiał: ABS, PE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Chrom Grupa SR: SR5732, SR1557, SR1558

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 h Materiał L L1 h1 T1 Kup
1,3142 zł - 1,3142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1217 zł - 1,1217 zł 2900 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,2262 zł - 2,2262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,7289 zł - 2,7289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,9416 zł - 9,1813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,7199 zł - 3,7199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4739 zł - 1,1612 zł 500 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,465 zł - 3,5892 zł 100 Na stanie
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,8761 zł - 2,1465 zł 6000 Na stanie
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8041 zł - 1,9702 zł 2052 Na stanie
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,0483 zł - 14,8184 zł 2250 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • z 3
Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10215951

Przedział cen netto
1,3142 zł - 1,3142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Czarny PE

10215999

Przedział cen netto
1,1217 zł - 1,1217 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Szary PE

10216095

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10216132

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Szary PE

10216170

Przedział cen netto
2,7289 zł - 2,7289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10258040

Przedział cen netto
9,1813 zł - 1,9416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biały PE

10347935

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Czarny PE

10216248

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Biały PE

10216224

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Szary PE

10216200

Przedział cen netto
3,7199 zł - 3,7199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Czarny PE

10246788

Przedział cen netto
1,1612 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Czarny PE

10340806

Przedział cen netto
3,5892 zł - 1,465 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Biały LDPE - PIR

10080283

Przedział cen netto
2,1465 zł - 0,8761 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Szary LDPE - PIR

10080719

Przedział cen netto
1,9702 zł - 0,8041 zł

Zapasy magazynowe
2052 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Szary LDPE - PIR

10080993

Przedział cen netto
14,8184 zł - 6,0483 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm