10215951
145201060303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,2759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 0.787 in |
---|---|
L | 20.0 mm |
L1 | 10.0 mm |
L1 | 0.394 in |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
T2 | 1.5 mm |
T2 | 0.059 in |
T1 | 2.0 mm |
T1 | 0.079 in |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kolor | Biały |
Wykończenie | Matowe |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować