Menu Search

Zaślepki owalne do profili

Na stanie

Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Mają kształt owalny. Zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
  • Idealne do profili o często stosowanej grubości.
  • Łatwy montaż i demontaż oraz pewne mocowanie.
Materiał: ABS, PE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Chrom Grupa SR: SR5732, SR1557, SR1558

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 h Materiał L L1 h1 T1 Kup
0,6385 zł - 1,5644 zł 2915 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,675 zł - 1,6538 zł 1500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,3321 zł - 8,1638 zł 805 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,7972 zł - 11,7531 zł 165 Na stanie
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,3142 zł - 1,3142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,3673 zł - 1,3673 zł 490 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł 500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,6427 zł - 2,6427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1217 zł - 1,1217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,3673 zł - 1,3673 zł 475 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,5098 zł - 1,2491 zł 4430 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0384 zł - 2,5443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0298 zł - 2,523 zł 500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,8977 zł - 11,9994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,7972 zł - 11,7531 zł 90 Na stanie
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
4,1077 zł - 10,064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
10079751 0,2843 zł - 0,6967 zł 14795 Na stanie
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,7289 zł - 2,7289 zł 50 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,2262 zł - 2,2262 zł 48 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,6427 zł - 2,6427 zł 60 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z 3
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246795

Przedział cen netto
1,5644 zł - 0,6385 zł

Zapasy magazynowe
2915 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10258019

Przedział cen netto
1,6538 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10258057

Przedział cen netto
8,1638 zł - 3,3321 zł

Zapasy magazynowe
805 Na stanie
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturalny ABS

10289822

Przedział cen netto
11,7531 zł - 4,7972 zł

Zapasy magazynowe
165 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10215968

Przedział cen netto
1,3142 zł - 1,3142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10216002

Przedział cen netto
1,3673 zł - 1,3673 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10216101

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10216149

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Szary PE

10215982

Przedział cen netto
1,1217 zł - 1,1217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10216026

Przedział cen netto
1,3673 zł - 1,3673 zł

Zapasy magazynowe
475 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

10079775

Przedział cen netto
1,2491 zł - 0,5098 zł

Zapasy magazynowe
4430 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246801

Przedział cen netto
2,5443 zł - 1,0384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Czarny PE

10258026

Przedział cen netto
2,523 zł - 1,0298 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturalny ABS

10289846

Przedział cen netto
11,9994 zł - 4,8977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturalny ABS

10289839

Przedział cen netto
11,7531 zł - 4,7972 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturalny ABS

10289792

Przedział cen netto
10,064 zł - 4,1077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Czarny LDPE - PIR

10079751

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
14795 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10216187

Przedział cen netto
2,7289 zł - 2,7289 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Szary PE

10216125

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10216163

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm