10216132
145402069903
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,2262 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.575 in |
|---|---|
| L | 40.0 mm |
| L1 | 20.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować