Menu Search

Owalny Zaślepka profilu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Czarny PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numer produktu Essentra:

10215999

Numer produktu produkcyjny:

145351569903

2900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,1217 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

280,43 zł

250 x 1,1217 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 35.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.2 mm
T1 2.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt