Menu Search

Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Czarny PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numer produktu Essentra:

10258026

Numer produktu produkcyjny:

465579

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
125 - 999 2,523 zł
1000 - 1249 1,4417 zł
1250 + 1,0298 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1250

Zamów wielokrotność 125

Wartość netto:

315,38 zł

125 x 2,523 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 50.0 mm
L1 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.5 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt