10258057
465582
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 75 - 374 | 7,926 zł |
| 375 - 749 | 4,5291 zł |
| 750 + | 3,2351 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 2.362 in |
|---|---|
| L | 60.0 mm |
| L1 | 1.181 in |
| L1 | 30.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Pełny materiał | Polietylen |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować