Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10216125
145402062003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,1614 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 1.575 in |
---|---|
L | 40.0 mm |
L1 | 0.787 in |
L1 | 20.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 0.157 in |
h1 | 4.0 mm |
T2 | 0.059 in |
T2 | 1.5 mm |
T1 | 0.079 in |
T1 | 2.0 mm |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kolor | Szary |
Wykończenie | Matowe |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować