Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,3788 zł - 44,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,7092 zł - 9,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 13,6796 zł - 33,515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Chrom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 24,166 zł - 24,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 38,9905 zł - 38,9905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Średni szary
|
PE
|
Matowe
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 13,5262 zł - 33,1392 zł | 100 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 6,8467 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 5,271 zł - 12,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,8467 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 9,1476 zł - 22,4116 zł | 402 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 9,1056 zł - 22,3088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 19,6618 zł - 19,6618 zł | 6 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
PE
|
Matowe
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 4,7272 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 34,5093 zł - 34,5093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biały
|
PE
|
Matowe
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,7092 zł - 9,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 4,4064 zł - 10,7958 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 13,6796 zł - 33,515 zł | 100 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 74 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować