10289778
499214
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 80.0 mm |
|---|---|
| AxA | 3.15 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.047 in |
| T1 | 1.2 mm |
| Pełny materiał | Akrylonitryl-butadien-styren |
| Kolor | Srebrny |
| Wykończenie | Chrom |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować