Menu Search

Końcówka żebrowana 35.0 mm 1.5 mm Srebrny ABS

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor srebrny, wykonanie z ABS.
Numer produktu Essentra:

10289723

Numer produktu produkcyjny:

499207

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 22,3088 zł
50 - 99 12,7479 zł
100 + 9,1056 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

223,09 zł

10 x 22,3088 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 35.0 mm
h 11.0 mm
h1 4.0 mm
T1 1.5 mm
Pełny materiał Akrylonitryl-butadien-styren
Kolor Srebrny
Wykończenie Chrom
Typ 2 - 3 kierunkowe narożne
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt