Menu Search

Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor biały, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10181157

Numer produktu produkcyjny:

056090062003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 38,9905 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

389,91 zł

10 x 38,9905 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 7.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.5 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Średni szary
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt