Zamki dociskowe ze wskaźnikiem wykorzystują mechanizm kompresji do stworzenia szczelnego zamknięcia. To pomaga w redukcji wibracji, ogranicza nieautoryzowany dostęp oraz zapewnia ochronę przed pyłem, wilgocią i zanieczyszczeniami.
Wskaźnik pokazuje, czy zamek jest otwarty, czy zamknięty. To zwiększa bezpieczeństwo i łatwość użycia. Skok docisku 6 mm.
Zwykle stosowany w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych, takich jak panele elektryczne, szafy telekomunikacyjne, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (hvac). Grupa SR: SR2040, SR2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość krzywki | Wysokość obudowy | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,4239 zł - 121,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 115,0666 zł - 115,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | 2 Na stanie |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 115,0666 zł - 115,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 121,4239 zł - 121,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 115,0666 zł - 115,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 121,4239 zł - 121,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 115,0666 zł - 115,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 115,0666 zł - 115,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 67,387 zł - 67,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 121,4239 zł - 121,4239 zł | 2 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 121,4239 zł - 121,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować