Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767846
20767846
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 67,387 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Bez wykończenia |
|---|---|
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony | Stal nierdzewna |
| Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
| Orientacja montażu | Prawe |
| Rodzaj klucza | Język trójkątny 8,0 mm do zamka |
| Klasa stali nierdzewnej | AISI304 |
| Długość krzywki | 1.929 in |
| Długość krzywki | 49.0 mm |
| Długość chwytania | 0.984 in |
| Długość chwytania | 25.0 mm |
| Wysokość obudowy | 0.728 in |
| Wysokość obudowy | 18.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować