Menu Search

Zamek dociskowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 18.5 mm

Zamek dociskowy ze wskaźnikiem posiada mechanizm kompresyjny zapewniający hermetyczne uszczelnienie. To pomaga w redukcji wibracji oraz zapobiega przedostawaniu się kurzu i wody. Posiada również wskaźnik, który pokazuje, czy zamek jest otwarty, czy zamknięty, co ułatwia jego użytkowanie.
Numer produktu Essentra:

20767853

Numer produktu produkcyjny:

20767853

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 67,387 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

3 369,35 zł

50 x 67,387 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Klasa stali nierdzewnej AISI304
Długość krzywki 49.0 mm
Długość chwytania 25.0 mm
Wysokość obudowy 18.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Średnica łba 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt