20767822
20767822
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 67,387 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Bez wykończenia |
---|---|
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
Materiał osłony | Stal nierdzewna |
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
Orientacja montażu | Prawe |
Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 5,0 mm |
Klasa stali nierdzewnej | AISI304 |
Długość krzywki | 49.0 mm |
Długość krzywki | 1.929 in |
Długość chwytania | 25.0 mm |
Długość chwytania | 0.984 in |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
Średnica łba | 1.181 in |
Średnica łba | 30.0 mm |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować