20767891
20767891
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 115,0666 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Bez wykończenia |
|---|---|
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony | Stal nierdzewna |
| Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 8,0 mm |
| Klasa stali nierdzewnej | AISI304 |
| Długość krzywki | 49.0 mm |
| Długość krzywki | 1.929 in |
| Długość chwytania | 47.0 mm |
| Długość chwytania | 1.85 in |
| Wysokość obudowy | 1.575 in |
| Wysokość obudowy | 40.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować