Menu Search

Worki maskujące

Na stanie

Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.

Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.

W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.

  • Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony części przy powlekaniu malowaniu, galwanizowaniu lub obróbką skrawaniem.
  • Najlepiej stosować jako zabezpieczenie ogólne podczas transportu i przechowywania.
  • Może wytrzymać temperatury do 100 C dla materiałów silikonowych i LDPE oraz do 60 C dla materiałów PE.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Temperatura maksymalna A Typ OD Kup
4,7552 zł - 5,2836 zł 250 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,7024 zł - 0,7804 zł 1000 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,457 zł - 0,5078 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,4096 zł - 0,4551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,996 zł - 1,1067 zł 500 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,8784 zł - 0,9759 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
4,7552 zł - 5,2836 zł 250 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,8784 zł - 0,9759 zł 400 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,996 zł - 1,1067 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
3,4048 zł - 3,7831 zł 200 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
3,3295 zł - 3,6995 zł 250 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,457 zł - 0,5078 zł 1000 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
5,7172 zł - 6,3524 zł 100 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
5,7172 zł - 6,3524 zł 100 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
1,7348 zł - 1,9276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,6092 zł - 0,6768 zł 1000 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
1,7858 zł - 1,9842 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1,7858 zł - 1,9842 zł 500 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,4096 zł - 0,4551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,6092 zł - 0,6768 zł 1000 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
  • z 3
Woreczek maskujący 127.0 mm 405.1 mm Niebieski PE

20559564

Przedział cen netto
5,2836 zł - 4,7552 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 25.4 mm 76.2 mm Przezroczysty PE

20559359

Przedział cen netto
0,7804 zł - 0,7024 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 38.1 mm 114.3 mm Przezroczysty PE

20559410

Przedział cen netto
0,5078 zł - 0,457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 31.0 mm 96.0 mm Niebieski PE

20559366

Przedział cen netto
0,4551 zł - 0,4096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 62.0 mm 220.0 mm Przezroczysty PE

20559472

Przedział cen netto
1,1067 zł - 0,996 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 203.2 mm Niebieski PE

20559380

Przedział cen netto
0,9759 zł - 0,8784 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 127.0 mm 405.1 mm Przezroczysty PE

20559571

Przedział cen netto
5,2836 zł - 4,7552 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 203.2 mm Przezroczysty PE

20559397

Przedział cen netto
0,9759 zł - 0,8784 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 62.0 mm 220.0 mm Niebieski PE

20559465

Przedział cen netto
1,1067 zł - 0,996 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 146.0 mm 609.6 mm Przezroczysty PE

20559557

Przedział cen netto
3,7831 zł - 3,4048 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 108.0 mm 330.2 mm Przezroczysty PE

20559533

Przedział cen netto
3,6995 zł - 3,3295 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 38.1 mm 114.3 mm Niebieski PE

20559403

Przedział cen netto
0,5078 zł - 0,457 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 165.1 mm 812.8 mm Niebieski PE

20559588

Przedział cen netto
6,3524 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 165.1 mm 812.8 mm Przezroczysty PE

20559595

Przedział cen netto
6,3524 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 89.0 mm 457.2 mm Przezroczysty PE

20559519

Przedział cen netto
1,9276 zł - 1,7348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 146.1 mm Niebieski PE

20559427

Przedział cen netto
0,6768 zł - 0,6092 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 78.0 mm 240.0 mm Niebieski PE

20559489

Przedział cen netto
1,9842 zł - 1,7858 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 78.0 mm 240.0 mm Przezroczysty PE

20559496

Przedział cen netto
1,9842 zł - 1,7858 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 31.0 mm 96.0 mm Przezroczysty PE

20559373

Przedział cen netto
0,4551 zł - 0,4096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 146.1 mm Przezroczysty PE

20559434

Przedział cen netto
0,6768 zł - 0,6092 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE