Menu Search

Woreczek maskujący 89.0 mm 457.2 mm Przezroczysty PE

Rozszerzalne worki maskujące zostały zaprojektowane w celu dopasowania i ochrony obiektu lub powierzchni przed brudem i wilgocią podczas przechowywania i transportu. Może się rozszerzać lub kurczyć, aby dopasować się do różnych rozmiarów. Worki są wielokrotnego użytku. Wykonane z polietylenu. Wytrzymuje temperaturę do 60 °C (140 °F).
Numer produktu Essentra:

20559519

Numer produktu produkcyjny:

20559519

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 1,9276 zł
1500 + 1,7348 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 300

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

578,28 zł

300 x 1,9276 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Temperatura maksymalna 60 °C
Kolor Przezroczysty
Materiał PE
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt