Menu Search

Woreczek maskujący 127.0 mm 405.1 mm Niebieski PE

Rozszerzalne worki maskujące zostały zaprojektowane w celu dopasowania i ochrony obiektu lub powierzchni przed brudem i wilgocią podczas przechowywania i transportu. Może się rozszerzać lub kurczyć, aby dopasować się do różnych rozmiarów. Worki są wielokrotnego użytku. Wykonane z polietylenu. Wytrzymuje temperaturę do 60 °C (140 °F).
Numer produktu Essentra:

20559564

Numer produktu produkcyjny:

20559564

250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 5,2836 zł
1250 + 4,7552 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

1 320,90 zł

250 x 5,2836 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 127.0 mm
OD 405.1 mm
Temperatura maksymalna 60 °C
Kolor Niebieski
Materiał PE
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt