Menu Search

Woreczek maskujący 25.4 mm 76.2 mm Przezroczysty PE

Rozszerzalne worki maskujące zostały zaprojektowane w celu dopasowania i ochrony obiektu lub powierzchni przed brudem i wilgocią podczas przechowywania i transportu. Może się rozszerzać lub kurczyć, aby dopasować się do różnych rozmiarów. Worki są wielokrotnego użytku. Wykonane z polietylenu. Wytrzymuje temperaturę do 60 °C (140 °F).
Numer produktu Essentra:

20559359

Numer produktu produkcyjny:

20559359

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7804 zł
5000 + 0,7024 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

780,40 zł

1000 x 0,7804 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 25.4 mm
OD 76.2 mm
Temperatura maksymalna 60 °C
Kolor Przezroczysty
Materiał PE
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt