Menu Search

Woreczek maskujący 31.0 mm 96.0 mm Przezroczysty PE

Rozszerzalne worki maskujące zostały zaprojektowane w celu dopasowania i ochrony obiektu lub powierzchni przed brudem i wilgocią podczas przechowywania i transportu. Może się rozszerzać lub kurczyć, aby dopasować się do różnych rozmiarów. Worki są wielokrotnego użytku. Wykonane z polietylenu. Wytrzymuje temperaturę do 60 °C (140 °F).
Numer produktu Essentra:

20559373

Numer produktu produkcyjny:

20559373

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4419 zł
5000 + 0,3977 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

441,90 zł

1000 x 0,4419 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 31.0 mm
OD 96.0 mm
Temperatura maksymalna 60 °C
Kolor Przezroczysty
Materiał PE
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt