Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.
Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.
W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Temperatura maksymalna | A | Typ | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7552 zł - 5,2836 zł | 250 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 0,7024 zł - 0,7804 zł | 1000 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,457 zł - 0,5078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,4096 zł - 0,4551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,996 zł - 1,1067 zł | 500 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 0,8784 zł - 0,9759 zł | 500 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 4,7552 zł - 5,2836 zł | 250 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 0,8784 zł - 0,9759 zł | 400 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,996 zł - 1,1067 zł | 500 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 3,4048 zł - 3,7831 zł | 200 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 3,3295 zł - 3,6995 zł | 250 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 0,457 zł - 0,5078 zł | 1000 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 5,7172 zł - 6,3524 zł | 100 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 5,7172 zł - 6,3524 zł | 100 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,7348 zł - 1,9276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,6092 zł - 0,6768 zł | 1000 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
| 1,7858 zł - 1,9842 zł | 500 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 1,7858 zł - 1,9842 zł | 500 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 0,4096 zł - 0,4551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,6092 zł - 0,6768 zł | 1000 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować