Menu Search

Worki maskujące

Na stanie

Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.

Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.

W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.

  • Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony części przy powlekaniu malowaniu, galwanizowaniu lub obróbką skrawaniem.
  • Najlepiej stosować jako zabezpieczenie ogólne podczas transportu i przechowywania.
  • Może wytrzymać temperatury do 100 C dla materiałów silikonowych i LDPE oraz do 60 C dla materiałów PE.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Temperatura maksymalna A Typ OD Kup
3,8068 zł - 9,3268 zł 2900 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
100.0 mm
5,7172 zł - 14,0072 zł 90 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
100.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
200.0 mm
7,5997 zł - 18,6194 zł 26 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
4,267 zł - 10,4542 zł 2500 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
200.0 mm
8,5619 zł - 20,9767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
6,1774 zł - 15,1347 zł 390 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
9,5101 zł - 23,2999 zł 784 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
900.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
600.0 mm
6,6654 zł - 16,3304 zł 360 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
4,7411 zł - 11,6158 zł 6560 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
300.0 mm
5,2292 zł - 12,8115 zł 2890 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
100.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
100.0 mm
7,1256 zł - 17,4578 zł 45 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
600.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
400.0 mm
4,6624 zł - 11,4231 zł 1400 Na stanie
Biały
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
6,7229 zł - 16,4712 zł 3950 Na stanie
Czerwony
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
9,3249 zł - 22,8461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,6843 zł - 1,8715 zł 290 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,9946 zł - 1,1052 zł 1000 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,5914 zł - 0,6571 zł 1000 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
1,7338 zł - 1,9264 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1,7338 zł - 1,9264 zł 500 Na stanie
Przezroczysty
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,9946 zł - 1,1052 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • z 3
Woreczek maskujący 50.0 mm 100.0 mm Przezroczysty LDPE

10288214

Przedział cen netto
9,3268 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 100.0 mm 200.0 mm Przezroczysty LDPE

10288252

Przedział cen netto
14,0072 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288290

Przedział cen netto
18,6194 zł - 7,5997 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 50.0 mm 200.0 mm Przezroczysty LDPE

10288221

Przedział cen netto
10,4542 zł - 4,267 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288306

Przedział cen netto
20,9767 zł - 8,5619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288269

Przedział cen netto
15,1347 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
390 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 900.0 mm 600.0 mm Przezroczysty LDPE

10288313

Przedział cen netto
23,2999 zł - 9,5101 zł

Zapasy magazynowe
784 Na stanie
Atrybuty
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288276

Przedział cen netto
16,3304 zł - 6,6654 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 50.0 mm 300.0 mm Przezroczysty LDPE

10288238

Przedział cen netto
11,6158 zł - 4,7411 zł

Zapasy magazynowe
6560 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 100.0 mm 100.0 mm Przezroczysty LDPE

10288245

Przedział cen netto
12,8115 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
2890 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 600.0 mm 400.0 mm Przezroczysty LDPE

10288283

Przedział cen netto
17,4578 zł - 7,1256 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 60.0 mm 75.0 mm Biały Silikon

10350478

Przedział cen netto
11,4231 zł - 4,6624 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 70.0 mm 97.0 mm Czerwony Silikon

10350485

Przedział cen netto
16,4712 zł - 6,7229 zł

Zapasy magazynowe
3950 Na stanie
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 108.0 mm 127.5 mm Niebieski Silikon

10350461

Przedział cen netto
22,8461 zł - 9,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 89.0 mm 457.2 mm Przezroczysty PE

20559519

Przedział cen netto
1,8715 zł - 1,6843 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 63.5 mm 254.0 mm Przezroczysty PE

20559458

Przedział cen netto
1,1052 zł - 0,9946 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 146.1 mm Przezroczysty PE

20559434

Przedział cen netto
0,6571 zł - 0,5914 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 78.0 mm 240.0 mm Niebieski PE

20559489

Przedział cen netto
1,9264 zł - 1,7338 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 78.0 mm 240.0 mm Przezroczysty PE

20559496

Przedział cen netto
1,9264 zł - 1,7338 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 63.5 mm 254.0 mm Niebieski PE

20559441

Przedział cen netto
1,1052 zł - 0,9946 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE