Menu Search

Woreczek maskujący 50.0 mm 300.0 mm Przezroczysty LDPE

Przezroczysta osłona maskująca zaprojektowana pod kątem mocowania i ochrony przed zanieczyszczeniami i wilgocią podczas przechowywania i transportu. Może rozszerzać się lub kurczyć, dzięki czemu dopasowuje się do nietypowych kształtów. Nadaje się do wielokrotnego użytku, została wykonana z LDPE. Wytrzymują temperaturę do 100 °C.
Numer produktu Essentra:

10288238

Numer produktu produkcyjny:

498808

6360 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 11,9642 zł
50 - 99 6,8367 zł
100 + 4,8833 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

119,64 zł

10 x 11,9642 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 50.0 mm
OD 300.0 mm
Temperatura maksymalna 100 °C
Kolor Przezroczysty
Materiał LDPE
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt