Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268018 | 757,9136 zł - 757,9136 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
||||||
479,1901 zł - 479,1901 zł | 22 Na stanie |
Góra
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
831,2619 zł - 831,2619 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
586,7862 zł - 586,7862 zł | 1 Na stanie |
Góra
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
953,4997 zł - 953,4997 zł | 10 Na stanie |
Boczny
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
10268056 | 508,5294 zł - 508,5294 zł | 27 Na stanie |
Góra
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
10268100 | 625,9006 zł - 625,9006 zł | 16 Na stanie |
Góra
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
10273432 | 997,5226 zł - 997,5226 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||||||
689,4599 zł - 689,4599 zł | 2 Na stanie |
Góra
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
1 222,4341 zł - 1 222,4341 zł | 14 Na stanie |
Góra
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
10268049 | 488,9931 zł - 488,9931 zł | 4 Na stanie |
Boczny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
850,8261 zł - 850,8261 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
1 363,1764 zł - 1 363,1764 zł | W produkcji |
Boczny
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
929,0549 zł - 929,0549 zł | W produkcji |
Boczny
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
738,0705 zł - 738,0705 zł | 1 Na stanie |
Góra
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
831,2619 zł - 831,2619 zł | 6 Na stanie |
Boczny
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
948,6331 zł - 948,6331 zł | 45 Na stanie |
Boczny
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
10237373 | 792,1335 zł - 792,1335 zł | 2 Na stanie |
Góra
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
1 318,6236 zł - 1 318,6236 zł | W produkcji |
Boczny
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237281 | 513,424 zł - 513,424 zł | 17 Na stanie |
Boczny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować